Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager150-5848: GLEITRING
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager150-5848: GLEITRING
150-5848: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
150-5848: GLEITRING
150-5848: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 150-5848

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 70,0
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 85,0
Outside Diameter (in): 3,35
Overall Length (mm): 65,0
Overall Length (in): 2,559
Cross Holes: Yes
Material: STEEL,Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 3,346
Sleeve Outside Diameter (mm): 85,0
Sleeve Inside Diameter (in): 2.756
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 70
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 150-5848

BAGGER

318B N 318B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt