StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen

Vollgewindebolzen

Marke: Cat

Produktbilder
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen
151-6288: 135 mm langer konischer Bolzen

Vollgewindebolzen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 151-6288
Bolzenausführung: Vollgewindebolzen
Material-: STAHL
Gesamtlänge (mm): 135,0
Bolzengewindegröße (mm): M36 X 4
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Verriegelungsfunktion: Abmessungen und Toleranzen für gerade Bolzen, Stiftschrauben und Bolzen mit Presssitzgewinde. Metrische Gewindegrößen M5 bis M64 und einheitliche Zollgewindegrößen � bis 1-� Zoll werden abgedeckt.
Gewinde: UNC-Grobgewinde
Schraubenlänge - A (mm): 135
Gewindegröße (mm): M36
Bohrungsgewindesteigung: 4,0
Grade: Plain finish
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M36 × 4.00
Materialbeschreibung: ISO-Klasse 10.9 oder SAE J429 Grade 8 gleichwertig
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 151-6288

MULDENKIPPER

794 AC 796 AC 798 AC 798

LKW

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt