StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen153-0880: Wiederverwendbare Armatur
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen153-0880: Wiederverwendbare Armatur
153-0880: Wiederverwendbare Armatur

Cat® Wiederverwendbare XT-Spiralarmatur CAT-FLANSCH – 90 Grad

Marke: Cat

Produktbilder
153-0880: Wiederverwendbare Armatur
153-0880: Wiederverwendbare Armatur
153-0880: Wiederverwendbare Armatur
153-0880: Wiederverwendbare Armatur
153-0880: Wiederverwendbare Armatur

Cat® Wiederverwendbare XT-Spiralarmatur CAT-FLANSCH – 90 Grad

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 153-0880

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Wiederverwendbar
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 90 Grad
Anschlusstyp: -20 CAT-FLANSCH
Versatzmaß (mm): 92,0
Versatzmaß (Zoll): 3,62
Länge (mm): 182,0
Länge ('): 7,17
Ablängfaktor (mm): 106,0
Ablängfaktor (Zoll): 4,17
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 31,8
Empfohlene Schlauchgröße ('): 1,25
Kompatibel mit: SAE 100R12
Dichtungstyp: NBR 1P-3704, FKM 235-2475
Beschreibung: Wiederverwendbare Armatur 20XT6ES-R
Einsatzbereiche: Wiederverwendbare Armatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 153-0880

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt