Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineInnenraumFahrerkabinen-Isolierung156-6576: 6.5mm dicke Kabinenauskleidung
StartseiteFahrerkabineInnenraumFahrerkabinen-Isolierung156-6576: 6.5mm dicke Kabinenauskleidung
156-6576: 6.5mm dicke Kabinenauskleidung

Cat® Liner (Schalldämpfung)

Marke: Cat

fallback-image
156-6576: 6.5mm dicke Kabinenauskleidung

Cat® Liner (Schalldämpfung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 156-6576

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 885,3
Stärke (mm): 6,5
Gesamtlänge (mm): 616,0
Stärke ('): 0,26
Gesamtlänge ('): 24,25
Gesamtbreite ('): 34,85
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 156-6576

HOLZLADER

322C

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330C

BAGGER

312C L 320C L 325C FM 330C MH 318C 315C 320C FM 325C L 322C FM 330C L 320C 330C FM 325C 312C 322C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt