Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube

Die Cat Sechskantkopfschraube ist ein Gewindebefestigungselement mit sechsseitigem Kopf, das mit einem Schraubenschlüssel oder einer Stecknuss angezogen oder gelöst werden kann

Marke: Cat

Produktbilder
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube
156-7993: M22 x 1,5 Sechskantschraube

Die Cat Sechskantkopfschraube ist ein Gewindebefestigungselement mit sechsseitigem Kopf, das mit einem Schraubenschlüssel oder einer Stecknuss angezogen oder gelöst werden kann

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 156-7993

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M22x1.5
Bolt Length (in): 4.134
Schraubenlänge (mm): 105,0
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 1,969
Klemmlänge (mm): 50,0
Material-: Stahl,Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 156-7993

MULDENKIPPER

793 793F

LKW

793F AC 797 793F 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt