Beschreibung:
Mit einem Steuerknopf können verschiedene Parameter oder Einstellungen in einem elektrischen Gerät eingestellt oder gesteuert werden. Es besteht in der Regel aus einer runden Form mit einem hervorstehenden Griff oder Griff, wodurch es leicht zu greifen und zu drehen ist, auf einer Welle oder Spindel montiert ist. Er ist darauf ausgelegt, vom Benutzer gedreht zu werden, um die zu steuernde Einstellung oder den zu steuernden Parameter einzustellen.
Merkmale:
• Mit einer matten Oberfläche für eine leicht raue Struktur versehen, wodurch Griff und Kontrolle verbessert werden
• Wird nach präzisen technischen Daten hergestellt und ist auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt
Anwendungen:
Ein Steuerknopf dient als manuelle Schnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Einstellungen auf einem Gerät einzustellen. Dieser Steuerknopf wird häufig in Cat 2384C, 2384D, 2484C, 2484D, 559C, 559D, 579C and 579D Baum Harvester, 415, 415F, 416, 416F, 420, 420F, 422F, 424, 426, 426F, 427F, 428, 428F, 430, 430F, 432, 432F, 434, 434F, 440, 444, 444F and 450 Baggerlader, 420F, 908H and 908M 440, D6K, MT725, MT735, MT745, MT755, MT765, MT835, MT845, MT855, MT865, MTC725, MTC735, MTC745, MTC755, MTC765, MTC835, MTC845, MTC855, MTC865, SEM816D, SEM818D, SEM818F, SEM822D, SEM824F, SEM826D and SEM832F Raupentraktor, 902, 902, 902, 902C, 903, 903C, 903D, 906, 906H, 906K, 906M, 907, 907H, 907K, 907M, 908, 908H, 908K, 908M, 910, 910H, 910K, 910M, 914, 914H, 914K, 914M, 916X, 918M, 920 and 920K Radlader, CB2.5, CB2.7, CB2.9, CB4.0, CB4.4, CC2.7 und CC4.0 Verdichter.