StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze162-4012: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze162-4012: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
162-4012: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Produktbilder
162-4012: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
162-4012: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

115-1192: 131 mm breite Reglergehäusedichtung
115-1192: 131 mm breite ReglergehäusedichtungAnzahl: 1
1T-1068: 107.62 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
1T-1068: 107.62 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
272-2583: 53,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
272-2583: 53,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
5P-9757: O-Ring-Dichtung mit 18,77 mm Innendurchmesser
5P-9757: O-Ring-Dichtung mit 18,77 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
6F-6673: DICHTUNG
6F-6673: DICHTUNGAnzahl: 1
7E-0844: 28,60 mm Innendurchmesser D-Ring-Dichtung
7E-0844: 28,60 mm Innendurchmesser D-Ring-DichtungAnzahl: 1
7L-3386: O-Dichtring mit 37,46 mm Innendurchmesser
7L-3386: O-Dichtring mit 37,46 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
4K-1388: SEAL-O-RING-STOR
4K-1388: SEAL-O-RING-STORAnzahl: 1
4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung ORFS
4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung ORFSAnzahl: 5
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 17
114-8718: 26,64 mm Innendurchmesser Kraftstoffsystem-O-Ring-Dichtung
114-8718: 26,64 mm Innendurchmesser Kraftstoffsystem-O-Ring-DichtungAnzahl: 6
7S-6798: 19,13 mm Bohrungsdurchmesser Gummilippendichtung
7S-6798: 19,13 mm Bohrungsdurchmesser GummilippendichtungAnzahl: 1
5P-7813: 7,65 mm Innendurchmesser O-Dichtring
5P-7813: 7,65 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
8N-5763: Gummi Ringdichtung mit 29,38 mm Innendurchmesser
8N-5763: Gummi Ringdichtung mit 29,38 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
6I-1564: Gummi-Membran
6I-1564: Gummi-MembranAnzahl: 1
6V-8397: Hydraulik-O-Ring Gleitringdichtung mit 12,83 mm Außendurchmesser
6V-8397: Hydraulik-O-Ring Gleitringdichtung mit 12,83 mm AußendurchmesserAnzahl: 11
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 3
4D-9986: 23,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
4D-9986: 23,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
5F-7054: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5F-7054: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 22 von 22
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 162-4012
Satzinhalt: Dichtungen, Unterlegscheiben
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 162-4012

CHALLENGER

MT865

RADLADER

950G 962G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt