Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter165-4026: Magnetschalterbaugruppe
Startseite
Elektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter
165-4026: Magnetschalterbaugruppe
165-4026: Magnetschalterbaugruppe

Cat®-Magnetschalterbaugruppe (24 V)

Marke: Cat

Produktbilder
165-4026: Magnetschalterbaugruppe
165-4026: Magnetschalterbaugruppe

Cat®-Magnetschalterbaugruppe (24 V)

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Beschreibung:
Cat-Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung optimal arbeitet. Cat-Magnetkontaktschalter sind elektromagnetische Schalter zum sicheren Ein- und Ausschalten von Hochstromkomponenten.

Merkmale:
• Montage mit zwei Schrauben
• Sehr langlebig

Anwendung:
Einsatz im elektrischen System von HD-Ausrüstung. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler. Cat-Komponenten sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und übermäßiger Staubbelastung geeignet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Cadmium aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat-Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung optimal arbeitet. Cat-Magnetkontaktschalter sind elektromagnetische Schalter zum sicheren Ein- und Ausschalten von Hochstromkomponenten.

Merkmale:
• Montage mit zwei Schrauben
• Sehr langlebig

Anwendung:
Einsatz im elektrischen System von HD-Ausrüstung. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler. Cat-Komponenten sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und übermäßiger Staubbelastung geeignet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Cadmium aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Breite ('): 3,4
Breite (mm): 86
Temperatur (°C): -40° bis 93°
Temperatur (°F): -40° bis 199°
Länge (mm): 124
Höhe (mm): 53
Länge ('): 4,9
Höhe ('): 2,1
Material: Carbon Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Breite ('): 3,4
Breite (mm): 86
Temperatur (°C): -40° bis 93°
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Underground Art Truck
AE40 IIAD45AD40
Load Haul Dump
R1600GR1600R1700GR2900R1700 IIR1300
Track Skidder
527517
Track-Type Tractor
D6H XRD6H IID5HD6ED6HD6G SRD8RD9RD10RD11ND11R
Asphalt Paver
BG-2455CBG-240CAP-900BAP-1000BAP-1050BAP-650BAP-800CBG-230BG-260CAP-1055BBG-225CBG-245C
Track Feller Buncher
TK1051
Pipelayer
587R583R589
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
51305230
Front Shovel
50805090B
Excavator
345B II320-A L325B L320-A N312B312C375-A L322B LN311B318B N312-A325C L322B322C325C FM330B L330B LN345B321B312B L325B LN315-A L315B315C330C L312C L320B LU350-A L320B LL330C FM317B L322-A325B322-A L325C322B L345B L330-A L317-A320C FM318C318B320-A322 L317-A N385B330-A317B LN317 N315-A330C LN320B320C315B L320B FM LL375-A320B S320B N320B L345B II MH365B II322C FM315B FM L330B330C320 L330C MH365B L320B U365B
Vibratory Compactor
CS-563CP-563
Mobile Hyd Power Unit
330C
Wheel Tractor
633E II651E611615C II631E631G623G623F657E621F621G613C II615C627G627F637G637E
Reclaimer Mixer
RM-350RM-300RM-500
Soil Compactor
815B815F
Cold Planer
PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
844834G834B814F854G
Landfill Compactor
836836G826C816F
Wheel Loader
988F II994988B988G988F966F966F II992D980C992C992G990 II970F
Road Reclaimer
RR-250
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
D300ED400ED250ED350E
Wheeled Excavator
W330BW345B IIM325B
Quarry Truck
775D775B771D771C
Truck
797793D793B793C69D773E773D785C785D797B773B785B775E789C777C789B777D777769D769C
Logger
322C
Tractor
776D776C784C
Mehr anzeigen
Underground Art Truck
AE40 IIAD45AD40
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 165-4026
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.