StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern166-7718: 1/2" Schutzrohr-Verschraubungsmutter
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern166-7718: 1/2" Schutzrohr-Verschraubungsmutter
166-7718: 1/2" Schutzrohr-Verschraubungsmutter

Cat® Conduit Fitting Nut secures the electrical conduit in place, preventing it from loosening due to vibrations or movement

Marke: Cat

fallback-image
166-7718: 1/2" Schutzrohr-Verschraubungsmutter

Cat® Conduit Fitting Nut secures the electrical conduit in place, preventing it from loosening due to vibrations or movement

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 166-7718

Maßeinheit

USMetrisch
Stärke (mm): 4,05
Stärke ('): 0,159
Nutausführung: Rund (Schraubenschlüssel oder Lager)
Thread Size (" - Gangzahl) ('): 1/2-14
Beschichtung: Mechanisches Zink
Antrieb ('): 3937,008
Gewindehand: RECHTS
Antrieb (mm): 99.999,99
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): 1/2x14
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 166-7718

GASMOTOR

G3612 G3616

SCHIFFSHILFSMOTOR

3608

ERDÖLMOTOR

C280-12

SCHIFFSMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

STROMAGGR MOT

3608 3606 C280-16 3616

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt