StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen167-2236: Anschlagdichtung
Startseite
HydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen
167-2236: Anschlagdichtung
167-2236: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ D

Marke: Cat

Produktbilder
167-2236: Anschlagdichtung
167-2236: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ D

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 167-2236
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 167-2236

Maßeinheit

USMetrisch
Nutbreite – A (+/- 0,005') ('): 8,33
Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 211,65
Nutdurchmesser – B (+/- 0,005') ('): 0,32
Dichtringform: Typ D
Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 8,25
Stangendurchmesser ('): 7,50
Stangendurchmesser (mm): 190,50
Material: Polyurethane Plastic,Aliphatic Polyketone Plastic,Acetal Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 167-2236

ARBEITSGERÄT

S130

BAGGER

5230B 5130B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.