StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter183-5903: HYDRAULIKÖLSTANDSCHALTER-BAUGRUPPE
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter183-5903: HYDRAULIKÖLSTANDSCHALTER-BAUGRUPPE
183-5903: HYDRAULIKÖLSTANDSCHALTER-BAUGRUPPE

Passiver Cat®-Ölstandsensor mit Reedschalter und Schwimmer

Marke: Cat

Produktbilder
183-5903: HYDRAULIKÖLSTANDSCHALTER-BAUGRUPPE
183-5903: HYDRAULIKÖLSTANDSCHALTER-BAUGRUPPE

Passiver Cat®-Ölstandsensor mit Reedschalter und Schwimmer

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 183-5903

Maßeinheit

USMetrisch
Sechskantschlüsselweite (mm): 28,6
Sechskantschlüsselweite ('): 1,1
Länge (mm): 134,9
Außengewindegröße (mm): M20 X 1,5-6g
Max. Drehmoment (Nm): 20,0
Länge ('): 5,3
Anschlusstyp: Integriert, 2-polig Delphi
Materialbeschreibung: Kunststoff
Material: Hydraulic Fluid Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 183-5903

LKW-MOTOR

C7 3126E 3126B

BERGBAUBAGGER

5110B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt