StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube

Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube
183-7218: 1"-8 x 11" Sechskantschraube

Sechskantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 183-7218

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 11
Schraubenlänge (mm): 279,4
Schraubenausführung: Sechskantkopf
Beschichtung: Verzinkt
Klemmlänge ('): 8,5
Klemmlänge (mm): 215,9
Material-: STAHL,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Kopfhöhe ('): 71.0
Gewinde: Grob
Antrieb ('): 1 1/2
Thread Size (" - Gangzahl) ('): 1-8
Materialbeschreibung: SAE J429 Grade 8. Kopfmarkierung - 6 Radiallinien (150 ksi ultimative Zugfestigkeit)
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 183-7218

KOMPAKTLADER

226D3 226D 246D 236D 232D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

SCHNEEFLÜGEL

BLADE

DELTALADER

257D

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M

STOSSFÄNGER

SPF343 SPF343C

KOMPAKTKETTENLADER

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

RADLADER

907K 908K 908 906K 907 906

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 HF 7495

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt