StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager190-5335: Gleitlager
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
190-5335: Gleitlager
190-5335: Gleitlager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
190-5335: Gleitlager
190-5335: Gleitlager
190-5335: Gleitlager
190-5335: Gleitlager
190-5335: Gleitlager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 190-5335
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 190-5335

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 85
Outside Diameter (in): 3,35
Overall Length (mm): 72
Overall Length (in): 2,83
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Ja
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 72
Innennut: Ja
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 85
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 70
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 190-5335

MOBILBAGGER

M322D M320F M318D M318C M320 MH3026 M322D2 MH MH3024 M320D2 M322D MH M318C MH M324D2 MH M318D MH

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.