194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeStemmeisen194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug
Startseite194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug

194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug

Cat® Brechstangenwerkzeug mit 304,8 mm Länge

Marke: Cat

Produktbilder

194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug

194-3553: 304,8 mm langes Brechstangenwerkzeug

Cat® Brechstangenwerkzeug mit 304,8 mm Länge

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 194-3553

Beschreibung:
Ein Brecheisenwerkzeug, auch bekannt als Brechstange oder Brecheisen, ist ein vielseitiges Handwerkzeug, das für verschiedene Anwendungen verwendet wird, die Hebelwirkung und Hebelkraft erfordern. Sein Design ermöglicht es, es in enge Lücken oder enge Räume einzuführen, um Kraft auszuüben und einen mechanischen Vorteil zu schaffen, was das Bewegen oder Trennen von Objekten, die fest verbunden oder zusammengeklebt sind, erleichtert.

Merkmale:
• Robust und langlebig konzipiert.
• Minimieren Sie das Risiko von Verletzungen oder Schäden an umliegenden Gegenständen während des Gebrauchs.

Einsatzbereiche:
Ein Brechstangenwerkzeug wird zum Aufhebeln und Anheben von Gegenständen verwendet. Es wird zum Trennen oder Auseinanderhebeln von Materialien verwendet, z. B. zum Entfernen von Nägeln, zum Aufhebeln von Kisten oder Behältern oder zum Heben schwerer Gegenstände.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 194-3553

Maßeinheit

    Größe ('):

    12,00

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt