StartseiteKarosserie und andere SystemkomponentenTanks und KomponentenAnzeigenMessstäbe197-3271: Ölstandanzeige
StartseiteKarosserie und andere SystemkomponentenTanks und KomponentenAnzeigenMessstäbe197-3271: Ölstandanzeige
197-3271: Ölstandanzeige

Cat® Ölstandsanzeige mit 180°-Drehung

Marke: Cat

Produktbilder
197-3271: Ölstandanzeige
197-3271: Ölstandanzeige
197-3271: Ölstandanzeige
197-3271: Ölstandanzeige
197-3271: Ölstandanzeige

Cat® Ölstandsanzeige mit 180°-Drehung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 197-3271

Maßeinheit

USMetrisch
Scharlänge (mm): 871,8
Gesamtlänge (mm): 946,3
Gewicht (lb): 0,17
Material: Alloy Zinc,Polyethylene Plastic,Alloy Steel,Polyester Rubber,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 197-3271

KETTENDOZER

D6R II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt