Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer

Cat® Stahlschelle mit einem Mindestinnendurchmesser von 81,20 mm für Luftein- und -auslasssystem

Marke: Cat

Produktbilder
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer
1S-4577: 82,20 mm Minimaler Innendurchmesser Stahlklammer

Cat® Stahlschelle mit einem Mindestinnendurchmesser von 81,20 mm für Luftein- und -auslasssystem

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1S-4577
Anmerkungen: ML Klemme ML Befestigungselement: 62, Versatz des Befestigungselements:, Klemmendurchmesser: 82,2, Gesamtlänge: 163,3, Klemmenstärke: 6,35, Befestigung der Verlegung: M10 oder 3/8, Befestigungselementabstand: 123,83, Anzahl der Löcher: 2
Klammerbreite (mm): 25,4
Materialbeschreibung: Stahl weich (170 Mpa Mindestdehngrenze)
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1S-4577

KALTFRÄSE

PM-465

LEISTUNGSMODUL

PM3456

GENERATOR

SR4 SR4B XQP500

RADDOZER

834 824

ERDÖL-STROMAGGR

C15

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD6290

ERDÖLMOTOR

C15 C18

INDUSTRIEMOTOR

C-15 C-16 3456 C18 3406E 3406C C15 3406

RADLADER

980B

AUSWERFERFAHRZEUG

740 D400E II

STROMAGGREGAT

C15 I6 C9 3456 3406C 3406E C18 C15

ERDÖLPAKET

CX31-C15I CX35-P800

HYDRAULIKBAGGER

6018

LKW-MOTOR

1693 3406 3406C 3406B C15

STOSSFÄNGER

HT400

LKW

769 769B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D350E II D400 D400E D40D D400D 740 D350E D400E II D35HP 735 OEM 735

STROMAGGR MOT

3406C 3406E 3406B 3456 3406 POWER SYS

BODENSTABILISIERER

SS-250 SS-250B

MOTOR - INDUSTRIE

3406B 3406C C15

RECYCLER-MISCHER

RM-250C RM-350B RM-350

STRASSENRECYCLER

RM-350B RR-250 RR-250B

DOZER

768B

STABILISATOR-MISCHER

SM-350

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt