StartseiteMotorMotorkomponentenMotorabdeckungen1U-7427: Motorabdeckung
Startseite
MotorMotorkomponentenMotorabdeckungen
1U-7427: Motorabdeckung
1U-7427: Motorabdeckung

Sauberkeitskontrolle-Motorabdeckung

Marke: Cat

Produktbilder
1U-7427: Motorabdeckung
1U-7427: Motorabdeckung

Sauberkeitskontrolle-Motorabdeckung

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 1U-7427
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1U-7427

Maßeinheit

USMetrisch
Größe (cm): 122 X 183
Length (mm): 1.829
Größe ('): 48 X 72
Length (in): 72,007
Width (mm): 1.219
Width (in): 47,992
Weight (kg): 0,27
Weight (lb): 0,595
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,PVC Plastic
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1U-7427

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.