StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder1V-4604: Endglied
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder1V-4604: Endglied
1V-4604: Endglied

Geteiltes Kettenendglied (linkes Bolzenende)

Marke: Cat

Produktbilder
1V-4604: Endglied
1V-4604: Endglied
1V-4604: Endglied
1V-4604: Endglied
1V-4604: Endglied

Geteiltes Kettenendglied (linkes Bolzenende)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1V-4604

Maßeinheit

USMetrisch
Kettenteilung (mm): 171,07
Kettenteilung ('): 6,735
Overall Height (in): 3,711
Pin Retention System: Press Fit
Bore To Rail (mm): 52.37
Overall Height (mm): 94,25
Steel Spec: 1E1287
Bore To Rail (in): 2.062
Bolt Hole Diameter (mm): 17.5
Track Pin Bore Diameter (in): 1.318
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 33.47
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.299
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 33
Rail To Pin Boss OD (in): 1.339
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.689
Master Bolt Thread: M16
Bushing Bore Diameter (in): 1.305
Master Link Type: 5 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 33.15
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1V-4604

KETTENLADER

941B 943 941

KETTENDOZER

D6N D4D D4E D4E SR D5C 3 953 951 4 943 143 141 140 4S D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT 4A

ARBEITSGERÄT

PM-201 PM-565

BAGGER

312B 312C

KETTENHOLZRÜCKER

53

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt