StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenGabelkopfbolzen201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenGabelkopfbolzen201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser

Cat® 12mm Diameter Steel Hand Control Lever Linkage Shaft provides precise control resulting in consistent movement of the hand control lever

Marke: Cat

Produktbilder
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser
201-9191: Welle für Handsteuerungshebelgestänge, 12 mm Durchmesser

Cat® 12mm Diameter Steel Hand Control Lever Linkage Shaft provides precise control resulting in consistent movement of the hand control lever

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 201-9191

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Zinklegierung,Konstruktionsstahl
Pin Length (mm): 104
Pin Diameter (mm): 12,0
Pin Diameter (in): 0,472
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 201-9191

MINIBAGGER

304 305 303 305.5 306E 306 305.5E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt