Beschreibung:
Wenn es an der Zeit ist, Ihren Motor zu überholen, sind die Edelmetall-Überholungssätze von Cat, wie z. B. Teil # 20R-0634, in einem Paket mit einer Ersatzteilnummer zusammengefasst. Diese kostengünstigen, hochwertigen Überholungsoptionen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Cat-Motor herauszuholen.
Dieser Satz enthält die Komponenten, die für eine grundlegende Überholung in eingebautem Zustand erforderlich sind.
Dieser Satz der Gold-Stufe besteht aus dem Bronze-Satz und 6 Cat Reman-Kolben-Kolben-Einheiten, wodurch etwa 4 bis 6 Stunden an Aufarbeitungszeit eingespart werden können.
Altteilvergütungen setzen voraus, dass alle durch den Satz ersetzten Teile mit einer entsprechenden Cat Reman-Ersatzteilnummer vollständig zusammengebaut zurückgesendet werden. Kleine Bauteile wie Dichtungen, Schrauben und Muttern fallen nicht darunter. Wenden Sie sich an einen autorisierten Cat-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.
Attribute:
• Kostet bis zu 30 % weniger als Einzelpreise
• Einige Komponenten werden vormontiert und einbaufertig geliefert, was Zeit und Ärger spart.
• Sie profitieren von weniger Ausfallzeiten und niedrigeren Reparaturrechnungen, was Ihnen hilft, die Vorhalte- und Betriebskosten zu senken.
• Cat Reman-Motorüberholungssätze enthalten Cat Reman-Zylinderpakete, die neuwertige Leistung und Zuverlässigkeit zu einem Bruchteil der Kosten bieten und gleichzeitig die Umweltbelastung im Vergleich zum Neukauf reduzieren.
• Altteilvergütungen setzen voraus, dass alle durch den Satz ersetzten Teile mit einer entsprechenden Cat Reman-Ersatzteilnummer komplett montiert zurückgesendet werden. Kleine Bauteile wie Dichtungen, Schrauben und Muttern fallen nicht darunter. Wenden Sie sich an einen autorisierten Cat-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.
• Alle Cat Reman-Produkte werden mit einer neuwertigen eingeschränkten Caterpillar-Garantie geliefert. 1
• Cat Reman ist sofort einsatzbereit. 2
1 Die Garantie kann je nach Modell und Anwendung variieren. Es können Einschränkungen gelten. Ausführliche Informationen zur anwendbaren beschränkten Caterpillar-Garantie erhalten Sie von einem autorisierten Cat-Händler.
2 Ein Teil ist möglicherweise nicht immer und an allen Orten sofort verfügbar.
Empfohlene Anwendung:
C7-KARTON