Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder210-3531: MOTORGEHÄUSE
StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder210-3531: MOTORGEHÄUSE
210-3531: MOTORGEHÄUSE

Cat® Motor Housing (Final Drive)

Marke: Cat

Produktbilder
210-3531: MOTORGEHÄUSE
210-3531: MOTORGEHÄUSE
210-3531: MOTORGEHÄUSE
210-3531: MOTORGEHÄUSE
210-3531: MOTORGEHÄUSE

Cat® Motor Housing (Final Drive)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 210-3531

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 408,0
Inside Diameter (mm): 186,0
Height (mm): 173,5
Outside Diameter (in): 16,062
Inside Diameter (in): 7,322
Width (in): 6,83
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 210-3531

BAGGER

313D2 LGP 318D L 315C 318D2 L 315D L 316F L 316E L 318D2 311C 313D2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt