StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeWerkzeugsätze211-0616: Feldwerkzeug
Startseite211-0616: Feldwerkzeug
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 211-0616

Beschreibung:
Werkzeugsatz zur Durchführung routinemäßiger Wartungs- und Einstellarbeiten.

Merkmale:
• 26 Handwerkzeuge
• Kreuzschraubendreher Nr. 2 und Schlitzschraubendreher 1/4"
• Gängige"-Gabelringschlüssel von 5/16 bis 1
• Gängige 12-Zwölfkant-Stecknüsse von 1/2 bis 1-1/8
• 1/2" Vierkant-Steckschlüsselverlängerung
• 1/2" Buchse mit Innengewinde, 3/4" Außengewinde mit Ablassschraube
• 1/2" Umkehrbarer Ratschenkopf
• 5 und 10" 1/2" Vierkantantriebsverlängerungen
• 16" Rollkopf-Stemmeisen
• Kombizange, Bandschlüssel, Schmierpistole und Fühlerlehre
• Aufbewahrungstasche aus schwarzem Cordura

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 211-0616

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    17,461

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt