StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-Komponenten211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
Startseite
AntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-Komponenten
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A

Suspension Mount Assembly

Marke: Cat

Produktbilder
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A
211-4987: AUFHÄNGUNGSHALTERUNG A

Suspension Mount Assembly
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
Teilediagramm für 211-4987
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 211-4987

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 220
Material: Rubber/Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Width (mm): 220
Height (mm): 203
Hole Size (mm): 22 (8X)
Overall Height (mm): 202,5
Overall Height (in): 7,97
Length (in): 8,66
Width (in): 8,66
Bolt Spacing (mm): 180 x 180
Height (in): 7,92
Bolt Spacing (in): 7.08 x 7.08
Hole Size (in): 0.87 (8X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 211-4987

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 D400E II 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC D350E II 735B 745 735 740 D400E II 740B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.