StartseiteLaufwerkKettenkomponentenLagerhülsen215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
Startseite
LaufwerkKettenkomponentenLagerhülsen
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager

Abgedichtete Cat®-Kettenbuchse

Marke: Cat

Produktbilder
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager
215-7492: 79,63 mm OD Stahl Gerade Hülsenlager

Abgedichtete Cat®-Kettenbuchse

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 215-7492
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 215-7492

Beschreibung:
Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

Merkmale:
• Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) versiegelt das Schmiermittel in Ihrem Laufwerkssystem und hält Abriebmittel fern. Es verhindert den Verschleiß der internen Bolzen und Buchsen und reduziert so die Wartungskosten und Ausfallzeiten, während es gleichzeitig die Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit erhöht. SALT bietet eine universelle Laufwerkskonfiguration für eine Vielzahl von Bodenverhältnissen in Verbindung mit einer Raupenkonstruktion, die zu Ihrer Maschine und Betriebsumgebung passt.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 215-7492

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 80
Radius (mm): 2000
Außendurchmesser ('): 3.14
Sleeve Inside Diameter (mm): 66.86
Material-: Stahl
Sleeve Outside Diameter (mm): 79.63
Länge (mm): 38
Zinc Coating Cartridge Pin: No
Länge ('): 1.50
Innendurchmesser (mm): 67
Innendurchmesser ('): 2.63
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 215-7492

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R D11T D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.