219-3501: Zylinderkopf-Einbausatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze219-3501: Zylinderkopf-Einbausatz

219-3501: Zylinderkopf-Einbausatz

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Produktbilder

219-3501: Zylinderkopf-Einbausatz

219-3501: Zylinderkopf-Einbausatz

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-7539: 20 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

104-8585: 1,5 mm dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

109-0093: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

112-5282: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

114-2687: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

126-2702: Kantengeklebte Dichtung

Anzahl: 1

138-4611: 1,6 mm dicke Auspuffhülsendichtung

Anzahl: 6

198-6068: 1,71 mm dicke Randverbunddichtung

Anzahl: 1

1H-1023: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

1S-4295: 1,92 mm dicke Turboladerdichtung

Anzahl: 1

203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung

Anzahl: 6

2N-8204: 0,83 mm dicke Motorkrümmerdichtung

Anzahl: 6

2N-8630: 0,79 mm dicke Abdeckplattendichtung

Anzahl: 2

323-7347: 17.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3E-6772: 17,90 mm Innendurchmesser Wasserdichtung

Anzahl: 24

3S-5496: 9,53 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring

Anzahl: 1

464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

4F-7390: 53,34 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

5P-5678: Motorbanddichtung

Anzahl: 8

6I-3066: 1,5 mm dicke Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

6I-4024: Dichtung für den Motor-Zylinderblock

Anzahl: 1

6V-6228: 26,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Anzahl: 1

7C-0031: Industrie-O-Ringdichtung

Anzahl: 2

7C-6188: DICHTUNG

Anzahl: 1

8C-5196: 53,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

8H-9204: 22 mm Außendurchmesser Filzscheibe

Anzahl: 6

8M-5249: O-Ring 3,53 x 34,52 mm 70A VMQ

Anzahl: 6

9Y-2588: 1,2 mm dicke Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 32

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt