StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeWerkzeugsätze222-7876: Werkzeugsatz
Startseite222-7876: Werkzeugsatz
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 222-7876

Beschreibung:
Cat-Lehrwerkzeugsatz für das Servicetechnikerprogramm von Cat-Modellhändlern im Schulungsraum und in der praktischen Anwendung.

Merkmale:
• Über 200 Handwerkzeuge
• 14-teilige Gabelringschlüssel in gängigen Millimetergrößen von 6 bis 19 mm
• Standard-Taschenlampe
• Steckschlüsselhalterbaugruppe und 1/2"-Lange Vierkant-Steckschlüssel in gängigen Millimetergrößen von 13 bis 25 mm
• Flexibles 4-Klauen-Aufnahmewerkzeug mit 3/4" Maulweite
• 12-teiliger 3/8-Zoll-Zwölfkant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 8 bis 19 mm
• 10-teiliger 1/2-Zoll-Sechskant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 16 bis 26 mm 26
• 9-teiliger 1/4-Zoll-Sechskant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 6 bis 14 mm
• 1/4"-Torx-Vierkant-Steckschlüssel T30, T40, T45, T50 und 55 3/8 mit Steckleiste und Klemmhalter
• 1/4-Zoll-Torx-Vierkant-Steckschlüssel T10, T15, T20 und T25 mit Steckleiste und Klemmhalter
• 1/4-Zoll-E8-Torx-Steckschlüssel (weiblich)
• 6-teiliger 3/8-Zoll-Sechskant-Steckschlüssel in gängigen Millimetergrößen von 4 bis 10 mm mit Steckleiste und Klemmhalter
• 3-teiliger 1/2-Zoll-Sechskant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 12 bis 17 mm mit Steckleiste und Klemmhalter
• 13-teiliger 1/2-Zoll-Zwölfkant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 12 bis 24 mm mit Steckleiste und Klemmhalter
• 12-teiliger 3/8-Zoll Zwölfkant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 8 bis 19 mm mit Steckleiste und Klemmhalter
• 13-teiliger 1/4-Zoll-Sechskant-Steckschlüsselsatz in gängigen Millimetergrößen von 4 bis 15 mm mit Steckleiste und Klemmhalter
• 7-teiliger Standard-Sechskant-Schlüsselsatz in Größen von 1,5 bis 6 mm
• 13-teiliger Sechskant-Schlüsselsatz in L-Form von 3/64 bis 3/8 mm
• 9-teiliger Sechskant-Schlüsselsatz in L-Form von 1,5 bis 10 mm
• 9-teiliger Sechskantschlüsselsatz in L-Form von 1,5 bis 10 mm
• Kompletter 95-teiliger Wartungstechniker-Werkzeugsatz
• Maßband, Dichtringauszieher, Stahlmaßstab und Schutzbrille

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 222-7876

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    61,736

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt