Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule

Cat® 24 VDC Magnetventilspule

Marke: Cat

Produktbilder
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule
223-3384: 24 VDC Magnetventilspule

Cat® 24 VDC Magnetventilspule

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 223-3384

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 1,57
Länge (mm): 53,0
Höhe (mm): 40,0
Gesamtlänge ('): 2,09
Gesamtlänge (mm): 53,0
Spannung (V): 24 V DC,24
Aderlänge (mm): 457,0
Breite ('): 1,34
Breite (mm): 34,0
Länge ('): 2,08
Aderlänge ('): 17,99
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 223-3384

ASPHALTFERTIGER

AP-500E AP-655D BG-240C BG555E AP-900B BG1055E AP-1000E AP-555E AP-600D BG500E BG1000E AP-1055E

VIBRATIONSVERDICHTER

CP-663E CS-433E CS-663E CP-433E CS-683E CS-423E CP-563E CS-583E CP-563D CP-573E CP-533D CS-531D CP-323C CS-563D CS-563E CS-573D CP-533E CS-573E CS-583D CS-533D CS-533E CS-323C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt