StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube

Zwölfkantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube
224-5126: 3/4''-16 x 7 19/32'' 12-Punkt-Kopfschraube

Zwölfkantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
224-5126224-5126
6I-44216I-4421
20R-264720R-2647
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 224-5126
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 224-5126

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 7 3/5
Bolt Length (mm): 193
Bolt Type: 12 Point
Grip Length (in): 5,14
Klemmlänge (mm): 130,5
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Flanschdurchmesser (mm): 28,58
Gesamtlänge (mm): 193
Kopfhöhe (mm): 18,5
Antrieb (mm): 19,05
Gewindegröße (mm): 0,75
Bohrungsgewindesteigung: 16
Grade: 8
Materialbeschreibung: SAE J429 Grade 8 (ISO-Klasse 10.9)
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 224-5126

MOTOR – LKW

C15

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.