Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen

SCHRAUBBOLZEN

Marke: Cat

Produktbilder
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen
224-9907: 5/16 - 18 Gewindebolzen

SCHRAUBBOLZEN

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 224-9907
Verriegelungsfunktion: Abmessungen und Toleranzen für Zoll-Sechskantschrauben (auch als Sechskantkopfschrauben bezeichnet)
Bolzengewindegröße: 0,312
Beschichtung: Galvanisiertes Zink mit Decklackversiegelung, mind. 5 Mikrometer dick, bis zu 96 Std. bis Weißrostbildung
Gesamtlänge (mm): 72,62
Kopfhöhe (mm): 5,95
Klemmlänge (mm): 34,17
Antrieb (mm): 12,7
Gewindegröße (mm): 0,312
Bolzengewindesteigung: 18,0
Bohrungsgewindesteigung: 18,0
Materialbeschreibung: SAE J429 Grade 8 (1040 MPa Mindestzugfestigkeit) wärmebehandelter Stahl, Zoll-Befestigungselemente.
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 224-9907

KALTFRÄSE

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

SCHIFFSHILFSMOTOR

C32B C32

GENERATOR

SR5 SR4B

ROHRVERLEGER

PL83 PL87

MULDENKIPPER

772 770 777 775 773 789 777G 777E D10R

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD55B AD60 AD63 AD30 AD45

RADDOZER

651B 651E 631K 651 623B 623E 621B 657E 657B 621E 621F 657G 627E 627F 637K 834 844 834K 854 824G 824K 824 854K 824G II 844H 844K

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

390F

ERDÖLMOTOR

C15 C18 C27 C32

INDUSTRIEMOTOR

C32 C27 C18 3406B 3406C C32B C15

AUSWERFERFAHRZEUG

740

STROMAGGREGAT

C18 GEN SET C18 GEN SE DE1400 D1250 DE1000S C18 GENSET D1000 3508B DG350 C27 C32 D1500 DE1250S XQ1140 D800 DG400 XQP1100 C32 GEN SET DG500 DE1250 C18 C15 C32 GENSET DG450 C32B DE1500 3406C

HYDRAULIKBAGGER

6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B

DREHBOHRER

MD6310 MD6200 MD6250

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

KETTENDOZER

D10 D11 D6T D9 D8 D8T D8R D10T2 D9T D10N D10R D10T D11R D11T

MÜLLVERDICHTER

836 826 826G II 836H 836K 826C 826G 826K

BAGGER

MH3295 374F L 390F M325C 374F 395 390F L 374

STROMAGGR MOT

DE1100 POWER SYS DE800S

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

SCHIFFSMOTOR

C32B C32 C32 MARINE

SCHAUFEL

6040

RECYCLER-MISCHER

RM800 RM500B

MOTOR - INDUSTRIE

3406B

STRASSENRECYCLER

RM800 RM600 RM500B RM500

ANTRIEBSAGGREGAT

C32

BODENVERDICHTER

825 825G 825K

LEISTUNGSMODUL

C32 TR43-C18L

ERDÖL-STROMAGGR

C27 C15 C32

FAHRLADER

R2900

RADLADER

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 995 990 993 992 980G II 988K XE 988K 990K 990H 993K 980G 992K

ERDÖLPAKET

TH48-E70 CX35-C18I CX35-P800 CX31-C18I

UMSCHLAGMASCHINE

MH3295

LKW-MOTOR

C15

MOTOR

C15 C18 C32 MARINE 3512E C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR - MASCHINE

C27

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 772G 770G

LKW

773G LRC 770G 772G 773G 773F 773G OEM 785C 785D 775G 775F 772G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM

LOKOMOTIVMOTOR

C32 C27

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740C 740 GC 745C 735C 745

SCHÜRFZUG

631K 637 631 637K 657 651 657G 621F 657E 637K 627F

BODENSTABILISIERER

RM500B RM800

ROLLSCHNEIDER

RC7

MOTORGRADER

24

DOZER

776C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt