Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze228-1775: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze228-1775: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
228-1775: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
228-1775: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
228-1775: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

311-9318: 86,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
311-9318: 86,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
5K-1787: 183,52 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
5K-1787: 183,52 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 1
8C-4892: 192,91 mm Innendurchmesser Zylinderkopfdichtung
8C-4892: 192,91 mm Innendurchmesser ZylinderkopfdichtungAnzahl: 1
8T-6746: 88,90 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführungsstangenverschleißring
8T-6746: 88,90 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungsstangenverschleißringAnzahl: 1
8T-1792: 196,85 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
8T-1792: 196,85 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
439-2695: 87,6 mm U-Cup-Dichtung mit Innendurchmesser
439-2695: 87,6 mm U-Cup-Dichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 1
311-9316: Dichtungsbaugruppe-Puffer
311-9316: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
8J-0548: 186,71 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
8J-0548: 186,71 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
9J-3624: Kunststoff-Verschleißring mit 196,85 mm Außendurchmesser
9J-3624: Kunststoff-Verschleißring mit 196,85 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 228-1775

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 228-1775

RADLADER

988F II 988B 988F 980G II 980H 980G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt