Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und Marketing229-0887: Luftfilterfolie
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und Marketing229-0887: Luftfilterfolie
229-0887: Luftfilterfolie

Cat®-Luftfilterfolie (Radialdichtung)

Marke: Cat

Produktbilder
229-0887: Luftfilterfolie
229-0887: Luftfilterfolie
229-0887: Luftfilterfolie
229-0887: Luftfilterfolie
229-0887: Luftfilterfolie

Cat®-Luftfilterfolie (Radialdichtung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 229-0887

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Informationsfilm
Folienfarbe: Weiß
Buchstabenfarbe: Schwarz
Länge (mm): 50,0
Breite (mm): 100,0
Länge ('): 1,97
Breite ('): 3,94
Material: Polycarbonate Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 229-0887

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

GENERATOR

XQ330

ROHRVERLEGER

572R II 587T 587R 561N PL83 PL87 583T 589

RADDOZER

854K 844K 834 844 834K 854 814

SCHAUFELHOLZLADER

345C

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330D L 329D L 385C 323D LN 365C L 352FMHPU 323F OEM 390F 330D2 349D L 330FMHPU 385C L 329E 340D2 L 336D L 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336D 336E 345D 345C 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 349D2 323D L 345C L

INDUSTRIEMOTOR

C4.4

AUSWERFERFAHRZEUG

730C 740B 730C2 EJ 740 730

STROMAGGREGAT

C13 XQ375 C13 XQ350 XQ1140 XQ230 C18 C15 3512 XQ425 XQ125CM 3508B C9 C4.4 XQ330 3512B

HYDRAULIKBAGGER

6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6060

KETTENDOZER

D6R III D10 D11 D8 GC D9 GC D6R II D7R SERIES D5N D6R D6T D6N D7E D8 D10T D11T D7R XR D6GC D7R LGP D6R XL D8GC D7R D8T D8R D10T2 D6R STD D9T D9R D8R II D7R II D6R LGP D7E LGP

MÜLLVERDICHTER

836 836K 816

BAGGER

311D LRR 316F L 345B II 349D L 312E 312F 336D 312C 324D 312D 320D3 GC 315D L 320D2 320D3 336D2 L 314D CR 326D L 335F 323F 374F L 311C 323D 349E L 330D2 325C L 322C 323D LN 385C FS 324E LN 352F XE VG 321C 330D FM 345C 345D 548 320D2 GC 349F L 385C L 320D2 FM 325D L 316F 352F-VG 558 320D LRR 365C L MH 315C 326F L 336D L 374D L 323F OEM 312D2 L 312C L 323E LN 314E CR 314C 326F 538 349D 324D L 313F 336E L 325C 325D 313D 320E RR 325F 312D2 352F 312D L 324D FM LL 329D LN 314D LCR 320E LRR 323F LN M325D MH 318D2 L 324E L 336F L 374F 312E L 345C L 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D2 GC 323D L 313F L 330D2 L 323D2 326D2 L 385B 385C 345D L 313F GC 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 330F 330C 330D 390F L 323F L M325D L MH 365C 365B 336E LN 320C L 336E LH 349F LXE 316 GC 325D FM LL 323F SA 320D LN 340D2 L 313D2 GC 390D 390F 320D L 336E LNH 320D FM RR 390D L 336D LN 319D LN 349E L VG 320E L 325D FM 320D GC 326D2 349D2 319D L 323D2 L 330C L 336D2 318D L 320F L 568 FM 313D2-GC 313D2 320D FM 313D2 LGP 330F LN 330D L 312D2 GC 318E L 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 349D2 L 325F LCR 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL 318F L 318C 329E L 318F 345D L VG 340D L 311F LRR 329D 330F L 318D2 329F L 335F LCR 330C LN 325D MH 313F LGC 385C L MH 321D LCR 316E L 315F LCR 365B II 329D2 L 320D2 L 324D LN 329D2 345C MH 326F LN

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 522 521 1190T 521B 532 522B 541 1290T 551 552

SCHAUFEL

6040

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

BODENVERDICHTER

815

KETTENLADER

973C 963C 953C

FORSTMASCHINE

558

LADESCHAUFEL

385C 5090B

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

320E 330F OEM 352F OEM

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-536D

RADLADER

988 XE 988GC 986K 988K 962G II 986 950G II 988 995 990 993 992 980G II 988K XE 990K 972G II 938G II 993K 992K 994K 966G II

MINIHYDRAULIKBAGGER

305.5E2 307D 307C 307E 306E 305.5E 308E 308D 308C 308E2 307E2 306E2 306 307 305.5

UMSCHLAGMASCHINE

M325D MH MH3295 M325D L MH

MOBILBAGGER

M330D M325C MH W345C MH

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

MOTORGRADER

24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt