StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Produktbilder
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide
233-3757: 2262 mm Gesamtlänge Schneide

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 233-3757

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 11,811
Thickness (mm): 20,0
Width (in): 4,134
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 105,0
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
Thickness (in): 0,787
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 300,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 233-3757

BAGGERLADER

415F2 IL 414E 415 416 416E 416F 420D 420E 430D 430 420 432 416C 416D 416B 420XE 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

RADLADER

990K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt