Anmelden
Cat® 204.19mm Inner Diameter Exhaust Muffler Extension Steel Pipe to extend the length of the exhaust pipe beyond the Muffler for gas flow
Marke: Cat
Cat® 204.19mm Inner Diameter Exhaust Muffler Extension Steel Pipe to extend the length of the exhaust pipe beyond the Muffler for gas flow
Marke: Cat
An Exhaust Muffler Extension Pipe is a part of an exhaust unit that is responsible for carrying exhaust gases from the muffler to the exterior environment. This is a bent tube that is connected to fit securely onto the exhaust muffler and provides an extended outlet for the exhaust gases to exit the machine. It has an optimum size that allows more exhaust gases to flow through the tube without reducing the velocity of the flow.
Attributes:
• Provides a tight and secure connection without any leaks
• Withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions
• High strength and highly resistant to wear and tear
Applications:
An Exhaust Muffler Extension Pipe is used to extend the length of the exhaust pipe beyond the muffler for conducting the gases from the muffler to the surroundings. It also redirects the exhaust gases away from certain areas of the machine, preventing damage or discoloration caused by hot gases.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt