Beschreibung:
Der Kraftstofffiltersockel wurde entwickelt, um das Kraftstofffilterelement zu stützen und zu sichern und gleichzeitig den Fluss von sauberem Kraftstoff zum Motor zu erleichtern. Es besteht aus Aluminium- oder Stahlmaterialien. Er verfügt über Ein- und Auslassöffnungen, durch die der Kraftstoff in den Filter hinein- und herausfließen kann.
Eigenschaften:
• Beständig gegen Temperaturschwankungen und mechanische Beanspruchung
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt
Anwendungen:
Der Kraftstofffiltersockel sorgt für eine ordnungsgemäße Filterung des Kraftstoffs und schützt das Filterelement. Dieser Kraftstofffiltersockel wird häufig in Cat 336D, 345, 345C, 345D, 365, 365C, 374D, 375, 385C, 390D und C18 OEM-Anwendungen, 3412, 3412C, C27, C32, D1000, D800, DE1000S, DE1100, DE1250, DE800S, PMC32 und XQP1100 Stromaggregaten, 345C, 345D, 349D, 365C, 365D, 374D, 385C, 385D und 390D, 345C, 365C, TH220B und W345C Umschlagmaschinen, verwendet. Lkw 773 und 773E, Motoren C1.1, C13, C18, C27 und C32 (Kolben), Motor C13 – allgemeine Plattform, Motor C13 – allgemeine Plattform (C13), Motor C18 – allgemeine Plattform (C18), Motor C27 – allgemeine Plattform (C27), Stromaggregatsatz C27 für die Erdölindustrie – C27 (OEM), C32 und XQP1100 Sonderanwendung – kein Bolzen, Motor C32 – allgemeine Plattform (C32), Stromaggregat C32, Stromaggregatsatz C32 für die Erdölindustrie – C32 (OEM), Antriebsstrang C32, Generator SR4B (Leistung).