StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2649: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2649: Grundkantenbaugruppe
239-2649: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Produktbilder
239-2649: Grundkantenbaugruppe
239-2649: Grundkantenbaugruppe
239-2649: Grundkantenbaugruppe
239-2649: Grundkantenbaugruppe
239-2649: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 239-2649

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 290,0
Overall Adapter Spacing (in): 39,843
Overall Depth (in): 11,417
Series: J Series
End Depth (in): 11,417
Overall Adapter Spacing (mm): 1.012,0
Overall Width (mm): 1.174,5
Overall Depth (mm): 290,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J300
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 39,843
Adapter Size: J300
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 46,24
Width Between Sidebars (mm): 1.012,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 239-2649

BAGGER

320D LRR 320E LRR 320D L 320E L 324D L 324E L 320D 320E 320D RR 320E RR 324D 324E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt