StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2801: BAUGR. KANTE
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2801: BAUGR. KANTE
239-2801: BAUGR. KANTE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
239-2801: BAUGR. KANTE
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
Beschreibung für Ersatzteilnummer 239-2801

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 239-2801

Maßeinheit

USMetrisch
Width Between Sidebars (mm): 1.099,2
End Depth (in): 9,843
Overall Width (in): 47,559
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: K90
Overall Adapter Spacing (mm): 1.099,2
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 1.208,0
Overall Depth (in): 9,843
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 250,0
Overall Adapter Spacing (in): 43,276
Series: K Series
Adapter Series: K Series
Width Between Sidebars (in): 43,276
End Depth (mm): 250,0
Edge Assembly Type: Standard
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 239-2801

BAGGER

315C 315D L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt