StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventil-Komponenten239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventil-Komponenten239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser

Cat® Umlenkrollenmanschette für Riemenspanner für effektive Kraftübertragung und Leichtgängigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser
239-6630: Umlenkrollenmanschette mit 11,65 mm Innendurchmesser

Cat® Umlenkrollenmanschette für Riemenspanner für effektive Kraftübertragung und Leichtgängigkeit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 239-6630

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Carbon Steel
Inside Diameter (mm): 11,65
Outside Diameter (mm): 20,0
Flange Diameter (mm): 28,0
Height (mm): 20,5
Inside Diameter (in): 0,459
Outside Diameter (in): 0,79
Flange Diameter (in): 1,1
Height (in): 0,81
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 239-6630

BAGGER

311D LRR 318D L 320D L 312D L 312C L 320C L 320D FM RR 318C 314D LCR 320D FM 320C 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312C 312D 322C 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 315C 314D CR 320C FM 319C 321D LCR 321C 313D 323D 323D L 323D LN

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt