StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager239-8060: GLEITLAGER
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager239-8060: GLEITLAGER
239-8060: GLEITLAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
239-8060: GLEITLAGER
239-8060: GLEITLAGER

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 239-8060

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 32,0
Inside Diameter (in): 1,27
Outside Diameter (mm): 47,0
Outside Diameter (in): 1,83
Overall Length (mm): 55,0
Overall Length (in): 2,165
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 2,562
Sleeve Outside Diameter (mm): 65,076
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 2.17
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 55.13
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 239-8060

BAGGER

315C 320C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt