Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze240-1671: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
240-1671: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1671: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
240-1671: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-1671: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8J-2574: 75.92mm Innendurchmesser Sicherungsring
8J-2574: 75.92mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 1
6J-0793: Zylinder-Expander-Dichtung
6J-0793: Zylinder-Expander-DichtungAnzahl: 1
175-7896: 75,79 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
175-7896: 75,79 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm Stangendurchmesser
167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm StangendurchmesserAnzahl: 1
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
8J-6371: 82,55 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8J-6371: 82,55 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
4T-6907: 1,5 mm dicke Stangenführung
4T-6907: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-Tassendichtung
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-TassendichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 240-1671

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 240-1671

KETTENLADER

931B

INDUSTRIE-RADLADER

IT12

RADLADER

910

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.