StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze241-7584: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
241-7584: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
241-7584: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
241-7584: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
241-7584: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

1K-7095: Stützring mit 107,48 mm Innendurchmesser
1K-7095: Stützring mit 107,48 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
5J-4986: Hydraulische Zylinderdichtung
5J-4986: Hydraulische ZylinderdichtungAnzahl: 1
2H-3928: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 107,54 mm
2H-3928: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 107,54 mmAnzahl: 1
4J-3745: Kunststoffring mit 114,30mm Außendurchmesser
4J-3745: Kunststoffring mit 114,30mm AußendurchmesserAnzahl: 1
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
421-4024: 9,50 mm breite U-Tassen-Kunststoffdichtung
421-4024: 9,50 mm breite U-Tassen-KunststoffdichtungAnzahl: 1
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser Kunststoffring
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische Pufferdichtung
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische PufferdichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 241-7584

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 241-7584

KETTENLADER

963B 963C 963

RADSKIDDER

508

RADDOZER

930

KETTENDOZER

D5R XL D6M D6N D5H D5R2 D5R LGP D6N LGP D6N XL

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.