Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
242-2542: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser Kolbenführungsring
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
5F-3144: 120,24 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
5F-3144: 120,24 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
4J-3420: 127 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
4J-3420: 127 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm Innendurchmesser
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 242-2542

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 242-2542

KETTENLADER

973 955L

MULDENKIPPER

785D 785

RADDOZER

627G 627H 623G 623H 621B 621F 621G 621H 824H 824K

KETTENDOZER

D6H XL D6K2 XL D6K2 D6H XR D6T XW D6T LGP D6R III D5H XL D6T XL D4 D5 D6K2 LGP D6H II D6K XL D5H D6N LGP D6N XL D6R D6T D6M D6N D6R II D6K D6H D6K LGP

LKW

785 785G 785C 785D

SCHÜRFZUG

623G 623F 627G 623B 627F 623E 627B 627E 621E 621G 621F 621B

MOTORGRADER

16G 14G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt