243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf
Startseite243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf

243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf

Cat®-Kugelgelenk-Innensechskant (4 mm) (1/4"-Spannfutter)

Marke: Cat

Produktbilder

243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf

243-5184: 1/4"-Vierkantantrieb-Sechskant-Kugelkopf

Cat®-Kugelgelenk-Innensechskant (4 mm) (1/4"-Spannfutter)

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 243-5184

Beschreibung:
Der Cat-Kugelgelenk-Innensechskant wird an kompatiblen Cat-Spannfutterwerkzeugen oder -Adaptern für Routinewartungs- und Einstellarbeiten verwendet, in denen aufgrund von engem Raum bestimmte Winkel nötig sind.

Merkmale
:• 4-mm-Kugelgelenk-Innensechskant
• 1/4"-Vierkantspannfutter

Warnung:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5184

Maßeinheit

    Gesamtlänge ('):

    1,87

    Materialbeschreibung:

    Stahl

    Antrieb ('):

    4-Jan

    Innenvierkant ('):

    4-Jan

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt