StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
244-0958: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

4J-4630: 127 mm Außendurchmesser Kunststoffring
4J-4630: 127 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
8C-9200: 1,5 mm dicke Stangenführung
8C-9200: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
5F-3999: 123.42 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5F-3999: 123.42 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm Innendurchmesser
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 244-0958

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 244-0958

BAGGERLADER

426B 436B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.