Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser

Cat®-Steckmutter

Marke: Cat

Produktbilder
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser
245-1094: Aufsteckmutter mit 16 mm Außendurchmesser

Cat®-Steckmutter

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 245-1094
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 245-1094

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Beschichtung: Verzinkt
Außendurchmesser (mm): 16
Innendurchmesser (mm): 7
Tiefe (mm): 2
Außendurchmesser ('): 0,63
Innendurchmesser ('): 0,28
Tiefe ('): 0,08
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 245-1094

GENERATOR

SR4B SR4BHV

ASPHALTFERTIGER

AP-300D

MULDENKIPPER

793F 798 AC 793 798 796 AC 794 AC 797 795F XQ 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC

MOTOR – MASCHINE

C27

RADDOZER

854K 844H 950K 962K 990 980K HLG 950GC 990K 990H 950 GC 993K 980K 992K

FORSTMASCHINEN

522 521

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C175-16

MOBILBAGGER

M314 M315 M318 M316 M317

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C4.4 C7.1 C175-16 C6.6 G3406 G3516 C7.1 G3516H C175-16GENSET 3508B 3508 C4.4 3516B GEN G3412 C2.2 C175-20 C175-16 G3412C 3516 3512 3512B C1.5 3516C 3516B 3516E

KETTENDOZER

D6T

ARBEITSGERÄT

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200

BAGGER

336E LN 336E LH 349F LXE 312E 336E 324E 336F 335F 336F XE 349E L 336E LNH 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 320E L 349F L 352F-VG 336F L XE 568 FM 323E LN 314E CR 336E L 349E 336E H 349F 320E RR 318E L 352F 340F 340F L LRE 336F LN XE 320E LRR 324E L 336F L 568 FM LL 312E L 329E L 329E 336F LNXE 335F LCR 320E 314E LCR 323E L 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 316E L 336FMHPU 329E 349E L HVG 349E 336F 336E 352FMHPU 336E HVG 352F OEM

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730C2 EJ 730C 740B 740 725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

MOTOR – STROMAGGREGAT

C175-16 C175-20 3512E G3516J G3408 G3520J C27 INDUSTRIAL G3412C

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 6030 6040 FS

MOTOR – INDUSTRIE

C175-16 C175-20 CG170-16 C32 C175-16 C4.4 G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3412 G3408C G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB1.8 CB1.7 CC-34 CB-44B CB-68B CB46B CB-54B CB-66B CB-64B CB-34 XW CB-34 CB-14 CB1.8 CB1.7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.