StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze245-3749: Dichtringsatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze
245-3749: Dichtringsatz
245-3749: Dichtringsatz

Cat® Hammer-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
245-3749: Dichtringsatz
245-3749: Dichtringsatz

Cat® Hammer-Dichtungssatz

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Beschreibung:Hammerdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikhammers erforderlich sind. Merkmale:Cat-Dichtungssätzefür Hydraulikhämmer enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Sie gewährleisten einen hervorragenden Druckverformungsrest und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtungssätze für Hydraulikhämmer alle Dichtungen enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Cat-Hämmer werden an Kompaktladern, Baggerladern und Baggern aller Größen in Abbruch-, Bau-, Steinbruch- und Produktionszerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:Hammerdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikhammers erforderlich sind. Merkmale:Cat-Dichtungssätzefür Hydraulikhämmer enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Sie gewährleisten einen hervorragenden Druckverformungsrest und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtungssätze für Hydraulikhämmer alle Dichtungen enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Cat-Hämmer werden an Kompaktladern, Baggerladern und Baggern aller Größen in Abbruch-, Bau-, Steinbruch- und Produktionszerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 268.986
Höhe (mm): 48.006
Länge ('): 10.6
Breite (mm): 268.986
Höhe ('): 1.9
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 268.986
Höhe (mm): 48.006
Länge ('): 10.6
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Multi Terrain Loader
277C
Hammer
H65DS
Backhoe
BH150
Mehr anzeigen
Multi Terrain Loader
277C
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Häufig zusammen gekauft
245-3749245-3749
245-3756245-3756
3D-28243D-2824
Alle Teile anzeigen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

254-1444: DICHTUNG
254-1444: DICHTUNGAnzahl: 1
254-1445: DICHTUNG
254-1445: DICHTUNGAnzahl: 1
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 2
4J-9535: O-Dichtring mit 10,77 mm Innendurchmesser
4J-9535: O-Dichtring mit 10,77 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
257-3114: DICHTUNG
257-3114: DICHTUNGAnzahl: 1
254-1437: 34mm Innendurchmesser Sicherungsring
254-1437: 34mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 2
8U-2522: 88,57 Innendurchmesser O-Dichtring
8U-2522: 88,57 Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 2
5P-3108: Dichtungs-O-Ring mit 20,3 mm Innendurchmesser
5P-3108: Dichtungs-O-Ring mit 20,3 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
313-4421: DICHTUNG
313-4421: DICHTUNGAnzahl: 1
238-1872: DICHTUNG
238-1872: DICHTUNGAnzahl: 1
4J-5351: 17.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
4J-5351: 17.12mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 5
259-6573: O-RING
259-6573: O-RINGAnzahl: 1
180-8722: 26,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
180-8722: 26,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 4
6V-0357: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
6V-0357: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 245-3749

Beschreibung:Hammerdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikhammers erforderlich sind. Merkmale:Cat-Dichtungssätzefür Hydraulikhämmer enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Sie gewährleisten einen hervorragenden Druckverformungsrest und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtungssätze für Hydraulikhämmer alle Dichtungen enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Cat-Hämmer werden an Kompaktladern, Baggerladern und Baggern aller Größen in Abbruch-, Bau-, Steinbruch- und Produktionszerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 245-3749

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 268.986
Höhe (mm): 48.006
Länge ('): 10.6
Breite (mm): 268.986
Höhe ('): 1.9
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 245-3749

MULTI TERRAIN LOADER

277C

HAMMER

H65DS

BACKHOE

BH150

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.