Beschreibung:
Druckscheiben, wie z. B. 245-5958, sorgen für die axiale Sicherung von Zahnrädern, Lagern und anderen Komponenten, die sich auf einer Welle drehen, und begrenzen gleichzeitig die seitliche Bewegung. Diese Komponenten können Merkmale aufweisen, die Schmierung und Kühlung unter großen axialen Belastungen und hohen Drehzahlen fördern. Diese Komponenten können Merkmale aufweisen, die Schmierung und Kühlung unter großen axialen Belastungen und hohen Drehzahlen fördern.
Cat-Unterlegscheiben werden unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisher beobachteter Leistung für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung oder entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Merkmale:
• Druckscheibe aus Stahl
• Innendurchmesser: 78,3 mm (3,08")
• Länge: 168 mm (6,61")
• Breite: 140 mm (5,51")
• Höhe: 20 mm (0,79")
• Dicke: 5 mm (0,20")
• Cat-Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser Spezifikationen gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt.
• Belastbarkeit und Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME und SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Vorspannkraft entwickelt.
Anwendungen:
Zur Verwendung bei Bedarf. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.