Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen245-9221: 460 mm lange Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen245-9221: 460 mm lange Dichtung
245-9221: 460 mm lange Dichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
245-9221: 460 mm lange Dichtung
245-9221: 460 mm lange Dichtung
245-9221: 460 mm lange Dichtung
245-9221: 460 mm lange Dichtung
245-9221: 460 mm lange Dichtung

Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 245-9221

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Gummi
Länge (mm): 460,0
Breite (mm): 100,0
Höhe (mm): 40,0
Farbe: Schwarz
Länge ('): 18,11
Breite ('): 3,94
Höhe ('): 1,58
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 245-9221

BAGGER

325D MH 325D FM 324D FM LL M325D MH M325D L MH 328D LCR 329D LN 329D 325D FM LL 329D L 325D L 324D L 324D FM 325D 324D 324D LN 325D 324D LN 329D L 325D L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt