StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze246-5911: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze246-5911: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5911: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
246-5911: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5911: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

439-2696: 6,50 mm Breite Kunststoff U Kappe Dichtung
439-2696: 6,50 mm Breite Kunststoff U Kappe DichtungAnzahl: 1
8J-6213: Zylinder-Expander-Dichtung
8J-6213: Zylinder-Expander-DichtungAnzahl: 1
167-2186: Dichtungsbaugruppe-Puffer
167-2186: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
8J-6212: 63,50 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
8J-6212: 63,50 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
8F-6711: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser
8F-6711: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
226-8202: 36,02 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
226-8202: 36,02 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
030-3239: Ring mit 56,69 mm Innendurchmesser
030-3239: Ring mit 56,69 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 246-5911

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 246-5911

AUFREISSER

12G 130G 140G

MOTORGRADER

12G 140G 130G 120G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt