StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
246-5913: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

6J-5731: 69,61 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
6J-5731: 69,61 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
439-2696: 6,50 mm Breite Kunststoff U Kappe Dichtung
439-2696: 6,50 mm Breite Kunststoff U Kappe DichtungAnzahl: 1
167-2186: Dichtungsbaugruppe-Puffer
167-2186: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
6J-5733: Kunststoffring mit 76,20mm Außendurchmesser
6J-5733: Kunststoffring mit 76,20mm AußendurchmesserAnzahl: 1
8T-5443: 38,1 mm Innendurchmesser, Verschleißring
8T-5443: 38,1 mm Innendurchmesser, VerschleißringAnzahl: 1
226-8202: 36,02 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
226-8202: 36,02 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
6J-1972: 76 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
6J-1972: 76 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
5H-8848: RING
5H-8848: RINGAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 246-5913

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 246-5913

RADSKIDDER

508

INDUSTRIE-RADLADER

IT18B IT28B IT18 IT28

KETTENDOZER

D4C III D3C III

RADLADER

926 916

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt