Anmelden
Cat® Spline Hub for the parking brake to securely immobilize the Motor Grader and facilitate controlled parking on different terrains, enhancing safety during periods of inactivity
Marke: Cat
Cat® Spline Hub for the parking brake to securely immobilize the Motor Grader and facilitate controlled parking on different terrains, enhancing safety during periods of inactivity
Marke: Cat
The Parking Brake Hub, featuring both internal and external splines, plays a crucial role in the motor grader's parking brake system. The internal splines securely connect with a shaft, effectively immobilizing the Grader when the parking brake is engaged, preventing any rotation. Simultaneously, the external splines interface with clutch plates and friction discs, enabling controlled engagement and disengagement of the parking brake. This dual-spline design ensures a dependable and safe parking brake system, enabling operators to confidently park the Motor Grader on a variety of terrains without the risk of unintended movement.
Attributes:
• External spline pressure angle: 20°
• Internal spline pressure angle: 30°
• External spline module: 3.628
• Internal spline module: 1.587
• Facilitates controlled parking brake engagement and disengagement
• Enhances safety during periods of inactivity
• Facilitates safe parking on uneven or sloped surfaces
Applications:
This Parking Brake Hub is used to engage and disengage the parking brake, preventing unintentional movement and allowing secure parking on various surfaces.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt